PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 31.5 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG10-10

BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 4100 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925868727
Úplný objednávkový kód: 871951462787100

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie