PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 24.5 W, 2958 lm, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 48 mm, Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 2958 lm, 24.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 10 m kábel bez zástrčky, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925866934
Úplný objednávkový kód: 871951410197500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie