Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 36.5 W, 5394 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66
BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 48 mm, Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 5394 lm, 36.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 10 m kábel bez zástrčky, 2 zástrčné konektory, 5-pólové
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED64 [LED module 6400 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle