Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 19.8 W, 2904 lm, 4000 K, CRI70, Úzke vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 76 mm, Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 2904 lm, 19.8 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Úzke vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925866727
Úplný objednávkový kód: 871951407992200

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED34 [LED module 3400 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie