PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 28 W, 4350 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-10

BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Svetlosivá (RAL7035), Jedna vrstva prášku, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Nestmievateľný napájač Economy (bez LR/LC), 4350 lm, 28 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 2-pólový

Objednávkový kód: 910925870310
Úplný objednávkový kód: 872016947002600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie