Philips AluRoad gen2, Road & street light, 19.4 W, 2992 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66
BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Svetlosivá (RAL7035), Jedna vrstva prášku, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Nestmievateľný napájač Economy (bez LR/LC), 2992 lm, 19.4 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 2-pólový
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED34 [LED module 3400 lm]
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle