PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 20 W, 2937 lm, 3000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Úzke vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Svetlosivá (RAL7035), Jedna vrstva prášku, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 2937 lm, 20 W, 151 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Úzke vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910925869115
Úplný objednávkový kód: 871951476912000

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED34 [LED module 3400 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie