Philips AluRoad gen2, Road & street light, 85 W, 11475 lm, 3000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66
BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Svetlosivá (RAL7035), Jedna vrstva prášku, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 11475 lm, 85 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 2-pólový
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED147 [LED module 14700 lm]
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle