Philips AluRoad gen2, Road & street light, 81 W, 11610 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Úzke vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Svetlosivá (RAL7035), Jedna vrstva prášku, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 11610 lm, 81 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Úzke vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 2-pólový

Objednávkový kód: 910925869102
Úplný objednávkový kód: 871951476899400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED147 [LED module 14700 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie