Philips MASTER Value LEDtube Universal T8
LEDtube T8 Universal, iluminat mai ușor și mai simplu acum ca niciodată
Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 2.300 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2.500 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2.500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.400 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.700 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informații despre familia de produse
Descriere
Noul Philips MASTER LEDtube Universal T8 ușurează și simplifică proiectul dumneavoastră de iluminat. Aceasta deoarece nu mai trebuie să asigurați compatibilitatea cu tehnologia balastului: o construcție unică permite montarea directă a Philips MASTER LEDtube Universal T8 în aparatele de iluminat care funcționează fie pe balasturi electromagnetice, fie pe balasturi electronice înaltă frecvență, fie cu conexiune direct la rețeaua electrică. Este foarte ușor de folosit și nu veți mai fi nevoiți să păstrați două tipuri de tuburi!. Ușor de instalat, fiabil și absolut sigur, Philips MASTER LEDtube Universal T8 este alternativa ideală la tuburile fluorescente standard pentru maximizarea valorii pe durata de viață, datorită economiilor mari la energie și costurilor de întreținere mai mici.
Avantaje
Cost de exploatare redus, mulțumită consumului mai mic de energie
Costuri de întreținere mai mici, mulțumită duratei de viață mai mare comparativ cu a lămpilor convenționale
Caracteristici
Înlocuirea lămpilor T8 existente pe balasturile EM/HF și pe instalația cu conexiune la rețeaua electrică
Reducere a consumului de energie în comparație cu tuburile fluorescente