Philips MASTER LEDtube Mains T5
Noua generație de tuburi de iluminat LED T5, cu alimentare de la rețeaua electrică
Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3.600 | 3000 | G5 | |||
26 | 3.900 | 4000 | G5 | |||
26 | 3.900 | 6500 | G5 | |||
26 | 3.600 | 3000 | G5 | |||
26 | 3.900 | 4000 | G5 | |||
26 | 3.900 | 6500 | G5 | |||
20 | 2.800 | 3000 | G5 | |||
20 | 3.000 | 4000 | G5 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Noul Philips Master LEDtube Mains T5 vă simplifică proiectul de iluminat. Nu mai trebuie să acordați atenție tehnologiei balastului. Designul unic permite instalarea Philips Master LEDtube Mains T5 în aparate de iluminat conectate la rețeaua electrică de alimentare. Atât de simplu de folosit! . Ușor de instalat, fiabil și absolut sigur, Philips MASTER LEDtube Mains T5 este alternativa ideală la tuburile fluorescente standard pentru maximizarea valorii pentru întreaga durată de viață, datorită economiilor mari de energie și costurilor de întreținere mai mici.
Avantaje
Cost de exploatare redus, datorittă consumului mai mic de energie
Costuri de întreținere mai mici, mulțumită duratei de viață mai mare comparativ cu a lămpilor convenționale
Caracteristici
Înlocuirea lămpilor T5 existente: funcționează cu conexiune la rețeaua electrică
Reducere a consumului de energie în comparație cu tuburile fluorescente