Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 ore

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 ore, 140 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 33437300
Cod de comandă complet: 871951433437300

Descărcări