Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3.700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
7 | 1.050 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
7 | 1.050 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informații despre familia de produse
Descriere
Philips LEDtube Connected - lămpi LED T8 inteligente retrofit pentru modernizare, care vă oferă o modalitate ușoară și fără probleme de a face upgrade la iluminat conectat. Aceste tuburi LED Interact Ready pot fi programate pentru a maximiza economiile de energie, oferind în același timp lumină wireless și automatizată pentru confortul și comoditatea dumneavoastră. În plus, acestea sunt complet scalabile și pot fi modernizate. Dacă doriți să vă bucurați de beneficii suplimentare, precum telecomanda sau panoul de control pentru gestionare, puteți pur și simplu să păstrați lămpile pe care le aveți montate și să adăugați un gateway pentru a testa toate avantajele unui sistem bazat pe cloud. Nu există nicio modalitate mai bună de a duce soluțiile de iluminat la nivelul următor.
Avantaje
Sustenabilitate inteligentă datorită controlului avansat al luminii
Conectivitate ușoară cu un nivel complet nou de instalare convenabilă
Caracteristici
Modernizare retrofit inteligentă pe balast EM existent sau direct la rețea
Durată de viață a produsului de până la 75.000 de ore