Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 ore
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8
Descrierea produsului
CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 ore, 135 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare G13
- Durată de viață nominală 50.000 ore
- Ciclu de comutare 200.000
- Lighting Technology LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului Sphere
- Perioadă de garanţie 3 ani