România - Română

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 ore, Sticlă

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

Descrierea produsului

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 ore, Sticlă, 64 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929001347302
Cod de comandă complet: 871869670767800

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    GU10
  • Durată de viață nominală
    40.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referință de măsurare a fluxului
    Narrow Cone
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări