Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
MASTER LEDspot MV ExpertColor creează o ambianță caldă și confortabilă pentru spații hoteliere, locuințe și restaurante. Ele oferă iluminare superioară, care are un spectru personalizat, CRI ridicat și caracteristică de reglare/dimare profundă. În plus, designul inovator, curbat, se va potrivi cu aproape orice decor interior, cu aspectul său curat și îngrijit. În plus, cu MASTER LEDspot ExpertColor poți profita de întreaga familie ExpertColor, care include și lămpi LEDspot MR16, LEDspot AR111 și LEDspot PAR. MASTER LEDspot ExpertColor oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere fără niciun compromis în ceea ce privește calitatea luminii și durata de viață, permițând proprietarilor rezidențiali și de afaceri să obțină o rentabilitate a investiției într-o perioadă scurtă de timp.
Avantaje
Creați o ambianță caldă și confortabilă cu MASTER LED GU10
Soluție de modernizare fără probleme pentru o eficiență energetică și durabilitate mai mare
Caracteristici
Spectrul de culori personalizat reproduce culoarea luminii cu halogen;
Cel mai bună realizare a culorii din clasă CRI97, R9, >85;