România - Română

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Descrierea produsului

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929001218202
Cod de comandă complet: 871869672839000

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    GU10
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referință de măsurare a fluxului
    Narrow Cone
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Family

Product