România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002028692
Cod de comandă complet: 871951434758800

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E14
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Family

Product