România - Română

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 ore, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Sticlă, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 929003579102
Cod de comandă complet: 871951448682900

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    2G11
  • Durată de viață nominală
    30.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări

Family

Product