România - Română

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 ore, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929004253002
Cod de comandă complet: 872110303505900

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    G24d
  • Durată de viață nominală
    30.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004253002 pdf 67.7 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004253002 ro_RO pdf 820.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Instrucțiuni de instalare
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929004253002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004253002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d IES 20.9 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB