Philips Becuri LEDbulbs clasice cu filament
Lămpi cu becuri LEDbulbs clasice pentru iluminat decorativ
Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 806 | 2700 | E27 | |||
8,5 | 1.055 | 2700 | E27 | |||
8,5 | 1.055 | 4000 | E27 | |||
LED clasic 100 W A60 WW FR ND 1CT/1070416200 | 10,5 | 1.521 | 2700 | E27 | ||
LED clasic 100 W A60 CW FR ND 1CT/1070414800 | 10,5 | 1.521 | 4000 | E27 | ||
7 | 806 | 2700 | E27 | |||
8,5 | 1.055 | 2700 | E27 | |||
13 | 2.000 | 2700 | E27 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Dispunând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.
Avantaje
Reducere a consumului de energie cu aproximativ 90%
Durată de viață foarte lungă, care reduce necesitatea înlocuirii
Caracteristici
Designul tradițional cu formă clasică
Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse