România - Română

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă

MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929003527202
Cod de comandă complet: 871951444993000

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E27
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    2.5 ani

Descărcări