România - Română

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Descrierea produsului

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Cod de comandă: 913700217303
Cod de comandă complet: 871150006237600

Specificații

  • Tensiune de intrare
    230 V (implicit) sau 240 V
  • Frecvență linie
    50 Hz
  • Frecvență de intrare
    50 Hz

Descărcări

Familie