România - Română

Philips Starters for tanning lamps

Starterele pentru bronzare de la Philips: o gamă de startere completă, ecologică, uşor de montat pentru lămpile de bronzare ce funcţionează cu balast electromagnetic convenţional

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Gamă de startere de calitate superioară pentru aprinderea lămpilor fluorescente care funcţionează cu balasturi electromagnetice

Avantaje

  • Uşor de montat (fixare prin click şi pornire)

  • Aprindere sigură

Caracteristici

  • Formă îngustată a starterului şi două ancoşe suplimentare (inovaţie brevetată)

  • Componente ignifugate şi canistră rezistentă la acţiunea razelor UV

Aplicații

  • Aprinderea lămpilor fluorescente (toate mărcile) care funcţionează cu balast electromagnetic convenţional.
  • Starter Bodytone 15-20 W - 110- 130 V , 15-20 W, aplicaţie unică
  • Starter Bodytone 15-20 W - 220-240 V , 15-20 W, aplicaţie unică/în serie
  • Starter Bodytone 25-100 W - 220-240 V , 25-100 W, aplicaţie unică
  • Starter Bodytone 120-180 W - 220-240 V, 120-180 W, aplicaţie unică
  • Starter Bodytone S12, 115-140 W - 220-240 V , 115-140 W, aplicaţie unică
  • Starter S16, 220-240, 70, 75, 85, 100, 125 W, aplicaţie unică

Avertizare și securitate

  • Componente ignifugate

  • Carcasa rezistentă la acţiunea razelor UV

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Starters for tanning lamps ro_RO pdf 400.3 kB

Imagini

Family-Photographs-Starters for tanning lamps
Mai multe active - Visuals