România - Română

Signify TownTune Vârf de stâlp central, Urban road & street light, 43 W, 5550 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție largă 10, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/740 II DW10 62P

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5550 lm, 43 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024270
Cod de comandă complet: 871869986507800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED74 [LED module 7400 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product