România - Română

Signify TownTune Vârf de stâlp central, Urban road & street light, 40.5 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție simetrică 50, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3500 lm, 40.5 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024259
Cod de comandă complet: 871869986496500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product