Philips UrbanFlex
UrbanFlex: uniformitate în design și calitate excelentă a luminii pentru o gamă largă de aplicații urbane
Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 2.640 | 3000 | 70 | 19,6 | |||
109 | 1.660 | 2700 | 70 | 15,2 | |||
100 | 1.760 | 2200 | 70 | 17,6 | |||
106 | 1.740 | 3000 | 80 | 16,4 | |||
145 | 2.700 | 4000 | 70 | 18,6 | |||
137 | 5.220 | 3000 | 70 | 38 | |||
115 | 8.300 | 2700 | 70 | 72 | |||
104 | 8.800 | 2200 | 70 | 85 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Orașele doresc să fie locuri atractive, primitoare și sigure în care locuitorii și afacerile prosperă și care sunt căutate de turiști. Acesta este motivul pentru care am conceput UrbanFlex - o soluție flexibilă de iluminat stradal pentru toate tipurile de aplicații urbane. UrbanFlex este conceput pentru clienții care caută moduri de atingere a uniformității designului și lumină de calitate cu produse elegante, eficiente energetic și durabile. Stilul caracteristic UrbanFlex este modern și impecabil, oferind peisajului urban o identitate coerentă din punct de vedere vizual, elegantă și distinctivă. Disponibil în două dimensiuni populare, vine și cu o gamă de suporturi, console și stâlpi dedicați. Și pentru că suntem conștienți de impactul luminii asupra mediului și biodiversității, am echipat UrbanFlex și cu rețeta noastră dedicată de lumină pentru a păstra cerul întunecat. Datorită platformei LEDGINE-O încorporate și gamei largi de optici adaptate aplicațiilor, UrbanFlex oferă performanțe de top într-o gamă largă de aplicații de iluminat urban. Fiind System Ready, acest corp de iluminat oferă conectivitate și opțiuni de reglare a intensității luminoase, putând fi asociat cu sisteme de gestionare a iluminatului precum Interact și cu orice inovații existente și viitoare în materie de senzori. În plus, fiecare aparat de iluminat UrbanFlex este identificabil în mod unic, datorită aplicației de etichetă Signify Service, făcând operațiunile de întreținere și programare mai rapide și mai ușoare și permițându-vă să creați o bibliotecă digitală de elemente de iluminat și piese de schimb.
Avantaje
Soluție coerentă și flexibilă pentru toate aplicațiile urbane
Pregătit pentru viitor datorită soclului Zhaga System Ready (SR)
Caracteristici
Design deosebit, perfect, modern
Gamă largă de seturi elegante și complete, dedicate sau standard (include stâlpi dreptunghiulari, suporturi Lyre și Accent, pentru variante cu montare în cap de stâlp și pe braț)