Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribuție simetrică DS51, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică DS51, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector intern

Cod de comandă: 912300060120
Cod de comandă complet: 871951424070400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări