Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 15.8 W, 1060 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție largă, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6
BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Argintiu, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 1060 lm, 15.8 W, 69 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED20 [LED Module 2000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified