România - Română

Philips StreetSaver gen2

StreetSaver – reduceți cheltuielile, bucurați-vă de calitate

Produse

Produs Compară
93
2.500
4000
70
27

Informații despre familia de produse

Descriere

Pentru a se conforma reglementărilor UE adoptate în 2015, autoritățile orășenești trebuie să înlocuiască toate lămpile pe bază de mercur cu lămpi fără mercur. Totuși, acestea dispun adesea de un buget limitat pentru a se ocupa de aceste operațiuni uriașe de înlocuire, mai ales în această perioadă de austeritate economică. În același timp, autoritățile municipale se confruntă cu presiuni deosebite cu privire la reducerea consumului de energie și a poluării luminoase pe timpul nopții (multe instalații cu mercur au un difuzor transparent, care răspândește lumină pretutindeni). StreetSaver este o soluție accesibilă, de înaltă calitate, care permite autorităților orășenești să trateze toate aceste probleme prin schimbarea apartelor de iluminat pe bază de mercur cu sistemele cu LED-uri și, foarte important, acest lucru necesită doar o investiție limitată.

Avantaje

  • Soluție LED accesibilă cu montaj în cap de stâlp, cu o performanță bună a iluminatului

  • Calitate ridicată a produsului și design robust

Caracteristici

  • Design LED dedicat

  • Carcasă din aluminiu și difuzor plat de policarbonat

Aplicații

  • Parcuri și piețe, zone pietonale
  • Piețe comerciale, zone de parcare
  • Zone rezidențiale

Descărcări