România - Română

Philips StreetSaver gen2, 2500 lm, 27 W, Alb neutru, Simetric, Clasa de siguranță I, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm

Descrierea produsului

Philips StreetSaver gen2, 2500 lm, 27 W, Alb neutru, Simetric, Clasa de siguranță I, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm

Cod de comandă: 911401663403
Cod de comandă complet: 871016331100500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED25 [LED Module 2500 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Tier
    Valoare
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări