Philips Metropole LED gen2

Metropole LED gen2: lumină confortabilă, neintruzivă, cu un design subtil

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Aparatul de iluminat în cap de stâlp Metropole LED gen2 este soluția perfectă pentru a crea un mediu urban primitor. Echilibrează confortul și iluminarea delicată într-un design discret și emite o lumină plăcută, fără orbire, care îmbunătățește atmosfera oricărui spațiu exterior. Proiectat inițial acum 25 de ani, Metropole a fost reîntinerit cu un design modern și minimalist. Noua versiune prezintă un aspect contemporan care răspunde necesităților orașelor și localităților de astăzi. Metropole LED gen2 este proiectat să emită lumină indirectă, simetrică, fără strălucire de la sursa de lumină ascunsă în partea de jos a difuzorului. Lumina este îndreptată în jos de un reflector superior, reducând poluarea luminoasă și asigurând că lumina este direcționată exact acolo unde este nevoie. Reflectorul superior ajută, de asemenea, la difuzarea uniformă a luminii, distribuind o lumină confortabilă, fără strălucire. Locuitorii nu vor fi deranjați de lumina emisă de aparatul de iluminat, deoarece se poate adăuga cu ușurință un grilaj pentru a preveni disiparea luminii pe casele din apropiere. Metropole LED gen2 este disponibil la temperaturi de culoare mai calde care minimizează perturbarea vieții sălbatice nocturne și respectă integritatea mediului înconjurător. Metropole LED gen2 este proiectat având în vedere economia circulară. Piesele din aluminiu sunt realizate 88% din materiale reciclate. Aparatul de iluminat poate fi modernizat și poate fi întreținut pe durata vieții sale de funcționare. La sfârșitul duratei de viață, aparatul de iluminat poate fi demontat și piesele reciclate. Metropole LED gen2 are, de asemenea, un soclu superior Zhaga-D4i (ZD4i) pregătit pentru sistem, făcându-l compatibil cu sisteme avansate de management al luminii, cum ar fi Interact, pentru economii sporite de energie.

Avantaje

  • Strălucire delicată, confortabilă, fără orbire

  • Design curat, minimalist, care se îmbină discret în orice mediu urban

Caracteristici

  • Generarea indirectă a luminii asigură o lumină confortabilă, cu o clasă foarte ridicată referitoare la indicele de orbire (D6 cu distribuție simetrică)

  • Distribuția simetrică reduce emisia ascendentă de lumină la 5,5%, obținând o reducere cu 50% a ULR în comparație cu alte aparate de iluminat cu iluminare indirectă

Aplicații

  • Parcuri și piețe
  • Străzi rezidențiale
  • Trasee pentru biciclete și pietoni
  • Spații deschise și piețe

Descărcări