Philips Metropole LED gen2, post-top, 22 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Simetric, Clasa de siguranță II, IP66, MSP, SRG6-10
BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K
Descrierea produsului
post-top, D484 mm; H546 mm, Policarbonat, Transparent, Gri deschis (RAL7035), Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 2387 lm, 22 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 6 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun, Cablu de 4,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector
Specificații
- Cod familie lămpi LED35 [LED module 3500 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified