Philips Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional, 41 W, 3450 lm, 2200 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10
EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10
Descrierea produsului
Aluminiu, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3450 lm, 41 W, 84 lm/W, 2200 K, (0.502, 0.415) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Cablu de 0,5 m cu conector cablu, Conector extern
Specificații
- Cod familie lămpi LED50 [LED module 5000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani