România - Română

Philips Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional, 31.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție simetrică 50, Clasa de siguranță II, IP66

EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-

Descrierea produsului

Aluminiu, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3400 lm, 31.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 0,5 m cu conector cablu, Conector extern

Cod de comandă: 912300024909
Cod de comandă complet: 871951422132100

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product