România - Română

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, Alb cald 830, Unitate de reglare alimentare electrică, externă, cu flux luminos constant, Clasa de siguranță II, Distribuție largă 10, Sticlă mată, Negru, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector extern, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, externă, cu flux luminos constant, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300023861
Cod de comandă complet: 871869911691000

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED52 [LED module 5200 lm]