România - Română

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, Alb neutru 740, Unitate de reglare alimentare electrică, Clasa de siguranță II, Distribuție simetrică 50, Sticlă plată, Negru, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector extern, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm

BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 2898 lm, 26 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300023852
Cod de comandă complet: 871869911682800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED42 [LED module 4200 lm]
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
Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK txt 7.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300023852 ro_RO pdf 120.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Imagini

Product-Photographs-912300023852_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300023852_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK LDT