România - Română

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, Alb cald 830, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Clasa de siguranță II, Distribuție simetrică 50, Sticlă mată, Negru, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector extern, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3172 lm, 42 W, 76 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300023850
Cod de comandă complet: 871869911680400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED52 [LED module 5200 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu