România - Română

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, Alb neutru 740, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Clasa de siguranță II, Distribuție simetrică 50, Sticlă mată, Negru, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector extern, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300023849
Cod de comandă complet: 871869911679800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED53 [LED module 5300 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu