Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.4 W, 2460 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție îngustă 10, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, DynaDimmer cu presetări fixe versiunea 2, 2460 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție îngustă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300060141
Cod de comandă complet: 871951424220300

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări