Informații despre familia de produse
Descriere
Gama CityCharm este concepută pentru utilizare în zone urbane unde iluminatul confortabil, ambianța și designul joacă un rol important. Oferă trei modele iconice și atemporale: CityCharm Cordoba (BDS490), CityCharm Cone (BDS491) și CityCharm Fluid (BDS492), împreună cu o gamă de accesorii decorative și practice. Acest lucru vă permite să creați o soluție de iluminat care poartă semnătura municipalității dumneavoastră, atât ziua, cât și noaptea. Indiferent dacă utilizați varinatele Cordoba, Con sau Fluid, CityCharm oferă un confort vizual ridicat, menținând în același timp o performanță excelentă. Oferă două tehnologii inovatoare de iluminat: GentleBeam, care maximizează confortul vizual, sau ClearGuide (Cordoba sau Con), care optimizează iluminarea verticală și ghidarea vizuală. Pentru a vă personaliza în continuare soluția de iluminat CityCharm, accesoriile decorative pentru această gamă fac posibilă definirea volumului globului și modificarea aspectului acestuia. O varietate de stâlpi și suporturi dedicate sunt, de asemenea, disponibile, pentru a vă permite să remodelați zonele rezidențiale și centrele orașelor în cel mai elegant mod imaginabil.
Avantaje
Gamă elegantă, emblematică, îmbunătățită de stâlpi și console dedicate pentru a crea stiluri distinctive
Iluminare confortabilă cu tehnologii GentleBeam sau ClearGuide
Caracteristici
Varietate de forme de aparate de iluminat, efecte de culoare, stâlpi și brațe
Instrumente de difuzie pentru confort vizual, inserții colorate pentru a îmbunătăți atmosfera