România - Română

Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie PCN (protecție Ciel Nocturne - cer de noapte) Franța, Clasa de siguranță II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie PCN (protecție Ciel Nocturne - cer de noapte) Franța, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK11 | 50 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii până la înaltă tensiune V în kV în regim diferențial + protecție împotriva descărcării electrostatice kV, Cablu de 6,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 912300060042
Cod de comandă complet: 871951423705600

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED70 [LED module 7000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări