România - Română

Philips CityCharm Cone

CityCharm Cone - combină confortul vizual cu performanța

Produse

Produs Compară
107
2.140
4000
70
20
96
2.117
3000
70
22
130
7.600
4000
70
58
118
800
4000
70
6,8
107
5.670
3000
80
53
102
2.400
3000
80
23,5
93
1.600
2200
70
17,2
122
3.200
3000
70
26,5

Informații despre familia de produse

Descriere

Gama CityCharm este concepută pentru utilizare în zone urbane unde iluminatul confortabil, ambianța și designul joacă un rol important. Oferă trei modele iconice și atemporale: CityCharm Cordoba (BDS490), CityCharm Cone (BDS491) și CityCharm Fluid (BDS492), împreună cu o gamă de accesorii decorative și practice. Acest lucru vă permite să creați o soluție de iluminat care poartă semnătura municipalității dumneavoastră, atât ziua, cât și noaptea. Indiferent dacă utilizați sisteme LED Cordoba, Con sau Fluid, CityCharm oferă un confort vizual ridicat, menținând în același timp o performanță excelentă. Oferă două tehnologii inovatoare de iluminat: GentleBeam, care maximizează confortul vizual, sau ClearGuide (Cordoba sau Con), care optimizează iluminarea verticală și ghidarea vizuală. Pentru a vă personaliza în continuare soluția de iluminat CityCharm, accesoriile decorative pentru această gamă fac posibilă definirea volumului difuzorului și modificarea aspectului acestuia. O varietate de stâlpi și brațe dedicate sunt, de asemenea, disponibile, pentru a vă permite să remodelați zonele rezidențiale și centrele orașelor în cel mai elegant mod imaginabil.

Avantaje

  • Gamă elegantă, emblematică, îmbunătățită de stâlpi și console dedicate pentru a crea stiluri distinctive

  • Iluminare confortabilă cu tehnologii GentleBeam sau ClearGuide

Caracteristici

  • Varietate de forme de aparate de iluminat, efecte de culoare şi stâlpi cu brațe dedicate

  • Tehnologii pentru difuzarea luminii concepute pentru a crea confort vizual şi componente colorate pentru a înfrumuseţa ambientul

Aplicații

  • Zone rezidenţiale
  • Alei şi piste de biciclete
  • Parcuri şi bulevarde

Descărcări