România - Română

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 23.5 W, 2400 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie, Clasa de siguranță II, IP66

BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 2400 lm, 23.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 0,2 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 912300024693
Cod de comandă complet: 871951420201600

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări