România - Română

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 31 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță I, IP66

BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 6 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925868720
Cod de comandă complet: 871951462780200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S txt 5.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868720 ro_RO pdf 285.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instrucțiuni de instalare
Installation intructions UniStreet LumiStreet gen2 pdf 3.2 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868720_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868720_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S LDT