România - Română

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 61 W, 8600 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, MSP

BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925868107
Cod de comandă complet: 871951418142700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S txt 6.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868107 ro_RO pdf 312.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868107_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925868107_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S LDT