România - Română

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 32, Clasa de siguranță II, IP66

BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 32 la 76 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribuție medie 32, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925869854
Cod de comandă complet: 872016947183200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED240 [LED module 24000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product