România - Română

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66

BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4000 lm, 32.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 6 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925869154
Cod de comandă complet: 871951476947200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs