România - Română

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție extra largă 10, Clasa de siguranță I, IP66

BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 8600 lm, 60 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție extra largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866766
Cod de comandă complet: 871951410031200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED99 [LED module 9900 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866766 ro_RO pdf 313.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866766_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866766_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S LDT