România - Română

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție extra largă 10, Clasa de siguranță I, IP66

BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție extra largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866697
Cod de comandă complet: 871951407963200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED75 [LED module 7500 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866697 ro_RO pdf 285.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866697_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866697_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT